卡特彼勒 735B

卡特彼勒 735B

价格
122,084 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 735B
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号T4P00357
内部库存编号T4P00357
目录编号CU4500881
制造年份2013
使用小时8303 小时 h
国家德国
机器位置Köln-porz
定价
不含税价格$ 122,084
税 (19%)$ 23,196
含税价格$ 145,279
Features
其他信息PAYLOAD: 32.7 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 5 %
BODY CAPACITY: 19.7 CBM
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 15 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 15 %
OPERATING WEIGHT: 32.5 T
ENGINEPOWER: 458 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 5 %
BODY CONDITION: 60 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Dominik Blanke
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话