卡特彼勒 730C2TG

卡特彼勒 730C2TG

价格
325,000 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 730C2TG
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号2T400682
内部库存编号2T400682
目录编号CU4398742
制造年份2017
使用小时3437 小时 h
国家美国
机器位置525 County Road 640 East, FL
定价
不含税价格$ 325,000
-
含税价格-
Features
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
其他信息AID, STANDARD STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
PREPARATION FOR INSPECTION
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
RING POWER CORP.见库存网站选择联系人
Dennis Ryan
电话:+1 813 671 3700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话