卡特彼勒 993K

卡特彼勒 993K

价格
1,300,000 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 993K
产品类别轮式装载机
生产号/编号Z9K00519
内部库存编号M022365
目录编号CU4384965
制造年份2012
使用小时16405 小时 h
国家美国
机器位置Rapid City, SD
定价
不含税价格$ 1,300,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
EPA LABELEPA LABEL
COUNTERWEIGHTCOUNTERWEIGHT
HIGH LIFTHIGH LIFT
STEER, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BUCKETBUCKET
其他信息CAB, RUBBER MOUNTED GLASS
CAMERA, REAR VISION-WAVES
CONVERTER, POWER
COOLING, HIGH AMBIENT
ENGINE, STANDARD
FEATURE PACKAGE, CAB
FENDERS, ROADING
FUEL AR, FAST FILL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ICTC ARRANGEMENT
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
LIGHTING, PREMIUM
MIRROR, HEATED
NEW BS 50/65-51 D-LUG D2V L5 TIRES ... 13,666 HOURS
PRECLEANER
PRODUCT LINK, N.A. (ANSI)
RADIO, AM/FM, CD BASIC
REGIONAL PKG-PRODUCT LINK, ANSI
SEAT, HEATED
SERVICE CENTER, DELUXE
SOFTWARE, ADVISOR
SOFTWARE, MESSENGER
STEERING, STANDARD
STEP, REAR ACCESS
SUN SCREEN
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BUTLER MACHINERY COMPANY见库存网站选择联系人
Used Sales
电话:+1 701 2981700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话