卡特彼勒 982M

卡特彼勒 982M

价格
305,100 USD
年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 982M
产品类别轮式装载机
生产号/编号K1Y00325
内部库存编号14A19639
目录编号CU2423663
制造年份2015
使用小时8148 小时 h
国家美国
机器位置Fife, WA
定价
不含税价格$ 305,100
-
含税价格-
Features
其他信息AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AUTODIG & PROD MEASUREMENT RDY
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC RDY
C13 TIER 4F ENG SN:T4F01450
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
COVER, HVAC, NON-METALLIC
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FUEL TANK, FAST FILL (ANSI)
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LIGHTS, LED TURN SIGNALS
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC RAIL
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED, LHD
SECONDARY CAMERA DISPLAY
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
TIRES, 875/65R29 MX XHA2 * L3
WEATHER, COLD START 120V
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
N C MACHINERY CO.见库存网站选择联系人
William Gibbs
电话:+1 406 656 0202
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话