卡特彼勒 966M

卡特彼勒 966M

价格
347,000 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 966M
产品类别轮式装载机
生产号/编号KJP00619
内部库存编号14A19538
目录编号CU2302604
制造年份2014
使用小时2251 小时 h
国家美国
机器位置Anchorage, AK
定价
不含税价格$ 347,000
-
含税价格-
Features
配件
TRANSMISSION GUARDTRANSMISSION GUARD
其他信息AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED, ETS
C9.3 TIER 4F ENG SN:SYE01374
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1000KG
COVER, HVAC, NON-METALLIC
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, LED TURN SIGNALS
LINKAGE, STANDARD LIFT
LOADER ARMS STEEL LINES REPLACED
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
PACK, DOMESTIC RAIL
PRECLEANER, HVAC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
QUICK COUPLER, VOLVO STYLE
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED, LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SN:7WW04733 ID#12A2331
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
WITH ARCTIC HOSES
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
N C MACHINERY CO.见库存网站选择联系人
William Gibbs
电话:+1 406 656 0202
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话