卡特彼勒 950B

卡特彼勒 950B

价格
38,000 USD
年份
1985
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 950B
产品类别轮式装载机
生产号/编号22Z01624
内部库存编号22Z1624
目录编号CU4440994
制造年份1985
使用小时7725 小时 h
国家美国
机器位置Lansing, MI
定价
不含税价格$ 38,000
-
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
COUNTERWEIGHTCOUNTERWEIGHT
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BUCKETBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
COUNTERWEIGHTCOUNTERWEIGHT
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BUCKETBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 轮轴组件
  • 一般状况
  • 变矩器
  • 轮胎
总体外观
  • 良好
  • 一般Rusted
  • 一般Bent and damaged
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded and has surface rust
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • Brake line leaking.
  • 不良2012
  • 不良Front glass cracked
  • 不良
  • 良好
  • 良好
  • 不良Original
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 不良Heat inop
  • 良好
  • 不良Number worn away
  • 不良Original
  • 不良Missing right arm rest. Seat cover torn
  • 良好
  • 一般Front window cracked
  • 一般Needs wiper blades.
  • 不良A/c inop
  • 一般Panels loose on console
  • 良好
  • 一般Door latch hard to latch
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Small tear
  • 良好
  • 良好
发动机
  • Air compressor, steel oil lines on both sides. Valve cover and Front main seal.
  • Green
  • 不良Needs replacement
  • 良好
  • 一般Mount rubber deteriorating
  • 良好
  • 良好
  • Hyd low.
  • 良好
  • 不良Throttle pedal sticks.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Down pipe leaking oil
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Green coolant
  • 不良Needs replacement
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 一般Batteries held down with bungee strap
  • 不良Not working
  • 不良None work
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 一般Rear output seal leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FNR Lever Hard to engage.
转向
  • 不良Both have large leaks
  • 一般Some movement pins and bearings
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 一般Leaks oil
  • 良好
  • 不良Left front line leaking
  • 不良Oil leaks. brakes inop
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
  • 良好
液压装置
  • 不良Leaks. Wiper seal popped out
  • 良好
  • 一般Left lift cylinder has small leak.
  • 一般
  • 一般
  • 一般Leaks
  • 不良Inoperable
铲斗
  • 9 ft wide
  • 一般Repaired hole
  • 一般Welded on.
  • 一般All pins and Bering have some movement
最终传动
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
  • Front axle has oil leaks
  • Axle has oil leaks
一般状况
  • 良好
  • 良好
  • 一般
变矩器
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 23.5-25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontPrime x
Left RearGood year
Right FrontAmerican contractor
Right RearGood year
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话