卡特彼勒 938K

卡特彼勒 938K

价格
205,000 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 938K
产品类别轮式装载机
生产号/编号SWL02930
内部库存编号SWL2930
目录编号CU2348296
制造年份2014
使用小时1996 小时 h
国家美国
机器位置Rock Springs, WY
定价
不含税价格$ 205,000
-
含税价格-
Features
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
其他信息*938K WHEEL LOADER
*CAB, DELUXE
*CAMERA, REAR VIEW
*COUNTERWEIGHT 1400KG,HEAVY,6PC
*DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
*ENVIRONMENT, STANDARD
*FENDER, STANDARD
*HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
*LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
*PREP PACK, NORTH AMERICA
*QUICK COUPLER, FUSION
*RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
*RIDE CONTROL
*SEAT, DELUXE
*STEERING, STANDARD
*WARNING, BEACON, LED STROBE
*WEATHER, COLD START 120V
BUCKET 107.4" 3.5YD3
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, ANSI, US
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WYOMING MACHINERY见库存网站选择联系人
Used Equipment Sales
电话:+1 307 472 1000
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话