卡特彼勒 926M

卡特彼勒 926M

价格
161,250 USD
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 926M
产品类别轮式装载机
生产号/编号LTE02185
内部库存编号LTE2185
目录编号CU4496981
制造年份2016
使用小时1411 小时 h
国家美国
机器位置Casper, WY
定价
不含税价格$ 161,250
-
含税价格-
Features
配件
RIDE CONTROLRIDE CONTROL
其他信息BUCKET, GP, 2.7YD3, FUS
CAB, STANDARD
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
DISCOUNT, RAIL
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FORK TINE, 2.25" X 6" X 48"
HYD,2V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
PACK, DOMESTIC RAIL
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD, DELUXE
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WYOMING MACHINERY见库存网站选择联系人
Used Equipment Sales
电话:+1 307 472 1000
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话