Olympian XQE20

Olympian XQE20

价格
7,834 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Olympian XQE20
产品类别租赁发电机组
生产号/编号OLY00000TD4J08695
内部库存编号UA735
目录编号CU2432928
制造年份2012
使用小时3396 小时 h
国家澳大利亚
机器位置Darwin, NT
定价
不含税价格$ 7,834
税 (10%)$ 783
含税价格$ 8,617
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
PRIMEPRIME
50 hZ50 hZ
其他信息OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA见库存网站选择联系人
Lisa Allan
澳大利亚
电话:+61 07 3722 1403
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话