卡特彼勒 XQ 230

卡特彼勒 XQ 230

价格
64,000 USD
年份
2006
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ 230
产品类别租赁发电机组
生产号/编号X3R00489
内部库存编号EPU10596
目录编号CU4429635
制造年份2006
使用小时6932 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 64,000
-
含税价格-
细节
输出功率288 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息X2006 CAT XQ230, 230kW standby/ 210kW prime, S#X3R00489, C9 EPA tier 2, multi-voltage (208V, 240V, 480V) 3ph, 60Hz, EMCP 3.2 control panel, 1000A adjustable main breaker, 6,932 hours, sound attenuated enclosure (73 dBA at 23 feet) on a tandem axle, 400-gallon fuel tank, electric start, standard air cleaners, battery charging alternator, diesel fuel generator package. Dimensions: L-267", W-102", H-103", package weight 20,000 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

EPU10596 $64,000
额定功率
Standby
60Hz
288kVA / 230kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话