卡特彼勒 XQ200N

卡特彼勒 XQ200N

价格
32,000 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ200N
产品类别租赁发电机组
生产号/编号MRP00415
内部库存编号ELK131143
目录编号CU4610133
制造年份2014
使用小时15790 小时 h
国家美国
机器位置San Antonio, TX
定价
不含税价格$ 32,000
-
含税价格-
细节
发动机输出功率272 马力
输出功率250 千伏安
频率60 赫兹
其他信息Sound attenuated - dual axle trailer mounted with 2 5/16" ball hitch - 350 gallon fuel tank capacity - Caterpillar C7.1 engine - Caterpillar EMCP 4.2 control panel - electric starter - charging alternator - Tier 4i - camlock connection points - convenience panel - unit has been serviced, cleaned, and load tested.

200KW STANDBY 180 PRIME RATED AT 480V 60HZ
Features
配件
TRAILER MOUNTEDTRAILER MOUNTED
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
备用发电机STANDBY
60 赫兹60 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
其他信息Sound attenuated - dual axle trailer mounted with 2 5/16" ball hitch - 350 gallon fuel tank capacity - Caterpillar C7.1 engine - Caterpillar EMCP 4.2 control panel - electric starter - charging alternator - Tier 4i - camlock connection points - convenience panel - unit has been serviced, cleaned, and load tested.

200KW STANDBY 180 PRIME RATED AT 480V 60HZ
额定功率
Standby
60Hz
250kVA / 200kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
HOLT CAT见库存网站选择联系人
David Dennie
电话:+1 361 698 5727
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话