卡特彼勒 XQ1750

卡特彼勒 XQ1750

价格
180,000 USD
年份
2000
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ1750
产品类别租赁发电机组
生产号/编号25Z06805
目录编号CU2458003
制造年份2000
使用小时5000 小时 h
国家美国
机器位置Miami, FL
定价
不含税价格$ 180,000
-
含税价格-
细节
一般等级(设备完好分级从1-5由低到高)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
输出功率2180 千伏安
发动机输出功率2,380 马力
频率60 赫兹
其他信息USED 2000 CAT 3516 GEN SET
1750KW STANDBY, 60HZ, 480V, 3PH
PACKAGE IN TO 40 FOOT CONTEINER SOUND ATTENUATED
FUEL TANK
SOLD AS IS
WOODWARD EASY GEN CONTROLERS, CDVR AND PARALELLING SWITCH GEAR
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
SWITCHGEARSWITCHGEAR
RENTAL/MOBILE POWER MODULESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 赫兹60 hZ
其他信息USED 2000 CAT 3516 GEN SET
1750KW STANDBY, 60HZ, 480V, 3PH
PACKAGE IN TO 40 FOOT CONTEINER SOUND ATTENUATED
FUEL TANK
SOLD AS IS
WOODWARD EASY GEN CONTROLERS, CDVR AND PARALELLING SWITCH GEAR
额定功率
Standby
60Hz
2180kVA / 1750kW / 480Volts @ 1800RPM
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
PANTROPIC POWER SYSTEMS见库存网站选择联系人
Italo Yannuzzelli
电话:+1 305 592 4944
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话