北越 SDG150S

北越 SDG150S

价格
21,744 USD
年份
2010
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Airman SDG150S
产品类别租赁发电机组
生产号/编号172-3A60197
内部库存编号UA837
目录编号CU4467567
制造年份2010
使用小时5666 小时 h
国家澳大利亚
机器位置Brisbane, QL
定价
不含税价格$ 21,744
税 (10%)$ 2,174
含税价格$ 23,918
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
备用发电机STANDBY
RENTAL/MOBILE POWER MODULESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
其他信息Sound attenuated, enclosed diesel generator
125 KVA Continuous ... 50 Degrees C /137.5 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Hino J08C-UP Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Exhaust silencer, Dry type aircleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 250 Ltr bunded fuel tank
63 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA见库存网站选择联系人
Lisa Allan
澳大利亚
电话:+61 07 3722 1403
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话