卡特彼勒 289D

卡特彼勒 289D

价格
57,000 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 289D
产品类别滑移装载机
生产号/编号TAW00832
内部库存编号EQ00051782
目录编号CU4412317
制造年份2014
使用小时2271 小时 h
国家美国
机器位置WV
定价
不含税价格$ 57,000
-
含税价格-
Features
其他信息289D CTL DCA2
289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WHAYNE SUPPLY COMPANY见库存选择联系人
HOLLY RICHARDSON
电话:+1 502 774 4441 ext 32702
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话