卡特彼勒 289C

卡特彼勒 289C

价格
53,000 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 289C
产品类别滑移装载机
生产号/编号JMP02799
内部库存编号MA25313
目录编号CU4432573
制造年份2012
使用小时1927 小时 h
国家美国
机器位置Fargo, ND
定价
不含税价格$ 53,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
RIDE CONTROLRIDE CONTROL
HEATER / DEFROSTERHEATER / DEFROSTER
2 SPEED TRAVEL2 SPEED TRAVEL
BUCKETBUCKET
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULICS, STANDARD FLOWHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELF LEVELINGSELF LEVELING
AMICSAMICS
其他信息17.5" TRACK BELTS, NEW @ 1,820HR
BUCKET-GP, BOCE 84"
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE, TIER 3 COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL3)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 串联/齿轮/轴承/链
  • 铲斗
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BUTLER MACHINERY COMPANY见库存网站选择联系人
Used Sales
电话:+1 701 2981700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话