卡特彼勒 249D

卡特彼勒 249D

价格
34,606 USD
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 249D
产品类别滑移装载机
生产号/编号GWR00615
目录编号CU4524539
制造年份2016
使用小时330 小时 h
国家加拿大
机器位置Acheson Supercentre, AB
定价
不含税价格$ 34,606
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
收音机、CD机AM FM CD RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
HYDRAULICS, STANDARD FLOWHYDRAULICS, STANDARD FLOW
BLUETOOTHBLUETOOTH
其他信息2 SPEED CONTROL
320MM BLOCK STYLE TRACKS @ 50%
66" GP BUCKET WITH TEETH
AIR SUSPENSION CLOTH HEATED SEAT
EMISSIONS LABEL IS NOT PRESENT
FINNING VALUE USED
MANUAL Q/C
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
FINNING CANADA见库存选择联系人
Used Sales
加拿大
电话:+1 855 743 7979
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话