卡特彼勒 246D

卡特彼勒 246D

价格
31,200 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 246D
产品类别滑移装载机
生产号/编号BYF00379
内部库存编号EQ00032774
目录编号CU4412011
制造年份2013
使用小时3343 小时 h
国家美国
机器位置WV
定价
不含税价格$ 31,200
-
含税价格-
Features
其他信息246D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WHAYNE SUPPLY COMPANY见库存选择联系人
HOLLY RICHARDSON
电话:+1 502 774 4441 ext 32702
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话