卡特彼勒 236D

卡特彼勒 236D

价格
43,750 USD
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 236D
产品类别滑移装载机
生产号/编号BGZ04644
内部库存编号459984
目录编号CU4567881
制造年份2018
使用小时287 小时 h
国家美国
机器位置Commerce City, CO
定价
不含税价格$ 43,750
-
含税价格-
细节
一般等级(设备完好分级从1-5由低到高)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
配件
ENGINEENGINE
其他信息287 GD 5/20/20
STANDARD FLOW/ DUAL SELF LEVEL
CERTIFICATION ARR, P65
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, 68", BOCE
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED
ONE SPEED
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Features
配件
ENGINEENGINE
其他信息287 GD 5/20/20
STANDARD FLOW/ DUAL SELF LEVEL
CERTIFICATION ARR, P65
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, 68", BOCE
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED
ONE SPEED
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 串联/齿轮/轴承/链
  • 铲斗
  • 其他注释 一般修理说明
  • 轮胎
总体外观
  • 良好Closed cab
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好January 18
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • 一般Dirty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好HYD. Driven
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 66”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Machine is in good operating condition, everything is working
轮胎
  • 12-16.5
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontCaterpillar2290
Left RearCaterpillar2188
Right FrontCaterpillar2290
Right RearCaterpillar2188
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WAGNER EQUIPMENT CO见库存网站选择联系人
Jeff Fiscus
电话:+1 303 715 8850
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话