Olympian XQE20

Olympian XQE20

价格
9,113 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Olympian XQE20
产品类别柴油发电机组
生产号/编号D4J08693
内部库存编号UA1090
目录编号CU4647152
制造年份2012
使用小时12514 小时 h
国家澳大利亚
机器位置Kewdale, WA
定价
不含税价格$ 9,113
税 (10%)$ 911
含税价格$ 10,024
细节
其他信息OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1684 mm
Width (mm): 860 mm
Height (mm): 1460 mm
Weight (Kg): 923 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps
Ready to run
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
备用发电机STANDBY
50 hZ50 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
其他信息OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1684 mm
Width (mm): 860 mm
Height (mm): 1460 mm
Weight (Kg): 923 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps
Ready to run
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA见库存网站选择联系人
Lisa Allan
澳大利亚
电话:+61 07 3722 1403
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话