Olympian G150

Olympian G150

价格
27,500 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Olympian G150
产品类别柴油发电机组
生产号/编号GXF02137
内部库存编号EPU10562
目录编号CU4438524
制造年份2012
使用小时260 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 27,500
-
含税价格-
细节
输出功率187 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息2012 Olympian G150, 150kW standby/ 135kW prime, S#GXF02137, PSI 12.9L engine, 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 260 hours, H-100 Olympian control panel, 250A breaker, level 1 sound attenuated enclosure, 12V battery, 12V 10A battery charger, jacket water heater, standard air cleaner, natural gas generator. Dimensions: L-144”, W-40”, H-82”, package weight 8,800 lbs. Dimensions: L- 155", W-41", H-65" weight 3,500lbs

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

$27,500.00 ID: EPU10562
额定功率
Standby
60Hz
187kVA / 150kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话