Olympian CAT D125P1

Olympian CAT D125P1

价格
22,500 USD
年份
2004
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Olympian CAT D125P1
产品类别柴油发电机组
生产号/编号NAT01327
内部库存编号EPU10539
目录编号CU4426235
制造年份2004
使用小时429 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 22,500
-
含税价格-
细节
输出功率156 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息2004 Olympian D125P1 S#NAT01327, 125kW standby/ 115kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 429 hours, Perkins diesel engine, 4001 E control panel, 150A breaker, battery, battery charging alternator, standard air cleaner, jacket water heater, weather proof enclosure w/150 gallon subbase fuel tank. Dimensions: L-117”, W-44”, H-89”, package weight 6,000lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
额定功率
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话