卡特彼勒 XQ 350

卡特彼勒 XQ 350

价格
52,000 USD
年份
1998
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ 350
产品类别柴油发电机组
生产号/编号4JK00399
内部库存编号EPU10658
目录编号CU4443246
制造年份1998
使用小时2329 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 52,000
-
含税价格-
细节
输出功率437 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息1998 CAT XQ350 S#4JK00399, 350kW standby/320kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800 RPM, 2,329 hours, EPA Tier 1 engine, EMCP2 control panel, 1200A adjustable breaker, heavy duty air cleaner.
ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, 12V battery, AC battery charger, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 400G fuel tank on a tandem-axel chassis.

SERVICE WORK: generator will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
额定功率
Standby
60Hz
437kVA / 350kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话