卡特彼勒 G3406NA

卡特彼勒 G3406NA

价格
向卖家询价
年份
2012
使用小时
h
Caterpillar G3406NA的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar G3406NA
产品类别柴油发电机组
生产号/编号4455
内部库存编号RP11679
目录编号CU4348950
制造年份2012
使用小时2 小时 h
国家美国
机器位置Tulsa, OK
定价
不含税价格向卖家询价
-
含税价格-
细节
输出功率170 千伏安
频率60 赫兹
Features
配件
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
NATURAL GASNATURAL GAS
发电机GENERATORS
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
其他信息CAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
额定功率
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WARREN POWER SYSTEMS见库存选择联系人
Kelly Kirkland
电话:+1 432 331 0042
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话