卡特彼勒 DE 150 INSO

卡特彼勒 DE 150 INSO

价格
向卖家询价
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar DE 150 INSO
产品类别柴油发电机组
生产号/编号GTW00394
目录编号CU4650681
制造年份2017
使用小时110 小时 h
国家罗马尼亚
机器位置Mogosoaia
定价
不含税价格向卖家询价
-
含税价格-
细节
输出功率150 千伏安
发动机输出功率184 马力
频率50 赫兹
其他信息BASE TANK
Features
配件
CE 标牌CE PLATE
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
备用发电机STANDBY
50 hZ50 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
其他信息BASE TANK
额定功率
Standby
50Hz
150kVA / 135kW / 230Volts @ 1500RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA见库存网站选择联系人
Alina Vintila
罗马尼亚
电话:+40 031 8244600
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话