卡特彼勒 C15

卡特彼勒 C15

价格
86,000 USD
年份
2007
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar C15
产品类别柴油发电机组
生产号/编号C5E00781
内部库存编号EPU10647
目录编号CU4426169
制造年份2007
使用小时55 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 86,000
-
含税价格-
细节
输出功率500 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息2007 CAT C15 S#C5E00781, 450kW standby/ 410kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 55 hours, EPA tier 3 rated C15 engine, EMCP3.2 control panel, 800A main breaker, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, CAT factory weatherproof enclosure w/ 660G subbase double wall fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...
额定功率
Standby
60Hz
500kVA / 400kW / 480Volts @ 1800RPM
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话