卡特彼勒 3516

卡特彼勒 3516

价格
109,500 USD
年份
1994
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 3516
产品类别柴油发电机组
生产号/编号25Z04167
内部库存编号UE00909
目录编号CU2117546
制造年份1994
使用小时1081 小时 h
国家美国
机器位置Eugene, OR
定价
不含税价格$ 109,500
-
含税价格-
细节
输出功率1875 千伏安
频率60 赫兹
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
60 赫兹60 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
其他信息2301A LOAD SHARING GOVERNOR
4 GAUGE INSTRUMENT
CURRENTLY SET AT 4160V CAN CONVERT TO 480V
ELECTRIC STARTING MOTOR LH
JACKET WATER HEATER - DUAL
FUEL PRIMING PUMP
额定功率
Continuous
60Hz
1875kVA / 1500kW / 4160Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
PETERSON POWER SYSTEMS见库存网站选择联系人
Eric Plebuch
电话:+1 888 627 2924
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话