卡特彼勒 3512

卡特彼勒 3512

价格
125,000 USD
年份
1999
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 3512
产品类别柴油发电机组
生产号/编号24Z09085
内部库存编号EPU10633
目录编号CU4429716
制造年份1999
使用小时668 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 125,000
-
含税价格-
细节
输出功率1563 千伏安
频率60 赫兹
Features
其他信息1999 CAT 3512 S#24Z09085, 1250kW standby/ 1135kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 668 hours, EMCP2 control panel, 2000A main breaker, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 2,000G subbase double wall fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$125,000.00 ID: EPU10633
额定功率
Standby
60Hz
1563kVA / 1250kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话