卡特彼勒 3512B

卡特彼勒 3512B

价格
135,000 USD
年份
2003
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 3512B
产品类别柴油发电机组
生产号/编号1GZ01529
内部库存编号EPU10605
目录编号CU4367748
制造年份2003
使用小时870 小时 h
国家美国
机器位置Indianapolis, IN
定价
不含税价格$ 135,000
-
含税价格-
细节
输出功率1875 千伏安
频率60 赫兹
Features
配件
柴油DIESEL
发电机GENERATORS
备用发电机STANDBY
60 赫兹60 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
其他信息2003 CAT 3512B S#1GZ01529, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 870 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
额定功率
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
MACALLISTER MACHINERY CO., INC见库存网站选择联系人
Used Equipment 317-545-2151
电话:+1 3175452151
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话