卡特彼勒 XQ 1475G

卡特彼勒 XQ 1475G

价格
536,771 USD
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar XQ 1475G
产品类别柴油发电机组
生产号/编号JKK00180
内部库存编号G001635
目录编号CU2482424
制造年份2012
使用小时9987 小时 h
国家德国
机器位置Bremen
定价
不含税价格$ 536,771
-
含税价格-
细节
输出功率1475 千伏安
频率60 赫兹
Features
配件
NATURAL GASNATURAL GAS
发电机GENERATORS
PRIMEPRIME
备用发电机STANDBY
50 hZ50 hZ
60 赫兹60 hZ
卡特品牌发电机CAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
其他信息Equipment: Gas Engine CAT G3516C, Cat-Alternator SR4B 400V, Radiator, Silencer, Gas Train(Filter, Shut-Off Valve, Regulator), Control Panel EMCP 4.2, Deif Controler, Sound attenuated 72 dB(A) @ 15 m (40 ft), CSC plate 08/17
额定功率
Continuous
50Hz
1475kVA / 1843kW / 400Volts @ 1500RPM
Continuous
60Hz
1475kVA / 1843kW / 480Volts @ 1800RPM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG见库存选择联系人
Holger Uphoff
德国
电话:+49 421 3877560
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话