卡特彼勒 D6T LGPPAT

卡特彼勒 D6T LGPPAT

价格
220,000 USD
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D6T LGPPAT
产品类别推土机
生产号/编号RAD00919
内部库存编号191U039
目录编号CU4540169
制造年份2016
使用小时4994 小时 h
国家美国
机器位置Peoria, IL
定价
不含税价格$ 220,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
收音机、CD机AM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
牵引杆DRAWBAR
BLADE, PATBLADE, PAT
S 型铲刀BLADE, S
差速器转向DIFF STEER
SWEEPSSWEEPS
SCREENSSCREENS
其他信息PICTURES AS OF: 10/23/19 4993 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
LGP
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
  • emissions
总体外观
  • 良好Batteries are clean and secured.
  • 良好All straight and secured.
  • 良好Good condition, no damage.
  • 良好4 piece counterweight installed, GC.
  • 良好Some minor scratches/wear.
  • 一般No pull pin installed, pull pin retainer is broken.
  • 良好Straight, no damage.
  • 良好Straight, no damage.
  • 良好Good condition, no damage.
  • 良好All straight and secured correctly.
  • 良好All straight.
  • 良好No looseness.
  • 良好Straight, no damage.
  • 良好Good condition/coverage.
  • 良好Plastic turbo style.
  • 良好Straight, no damage.
  • 良好No damage.
  • 良好Nice straight machine.
  • 良好
  • 良好Excellent condition, secured correctly.
  • 良好
安全项目
  • 良好Working correctly.
  • 良好Working correctly.
  • 良好
  • 良好Working correctly.
  • 良好April 2019.
仪表、驾驶台、操控座
  • Parts CD.
  • 良好Working correctly.
  • 良好Consoles and interior panels in GC, no damage.
  • 良好
  • 良好
  • 良好All working.
  • 良好
  • 良好Clean, no sagging.
  • 良好All fan speeds working correctly.
  • 良好
  • 良好Working/counting correctly.
  • 良好Display panel is clean, no scratches.
  • 良好Pioneer AM/FM CD player.
  • 良好Good condition, no tears/holes.
  • 良好Air suspension seat.
  • 良好
  • 良好All working.
发动机
  • Normal, 66 psi.
  • None, normal.
  • 良好
  • 良好ELC.
  • 良好
  • 良好No leaks/looseness.
  • 良好No leaks.
  • 良好
  • 良好Engine starts and runs correctly.
  • 良好No leaks.
冷却系统
  • 良好
  • 良好Clean, no damage.
  • 良好
  • 良好Good condition, no leaks.
  • 良好Clean, no damage.
  • 良好Straight and secured.
电气、起动和充电系统
  • 良好Charging correctly.
  • 良好Clean, no corrosion.
  • 良好
  • 良好No visible issues.
  • 良好All working.
变速箱
  • 良好No looseness.
  • 良好Machine drives and shifts correctly through all gears.
  • 良好No visible leaks.
  • 良好
  • 良好Stalls correctly.
  • 良好Shifts correctly/smoothly.
  • 良好Shifts correctly/smoothly.
转向
  • 良好No looseness.
  • 良好Steers correctly.
制动器
  • 2nd.
  • 良好Holding correctly.
  • 良好Working correctly.
液压装置
  • 良好Both are dry.
  • 良好No looseness in pilot control.
  • 良好No leaks/damage.
  • 良好Dry.
  • 良好
  • 良好No damage/leaks.
  • 良好Dry.
铲刀
  • 一般Minor dents, minor bends/damage to Accugrade mast mounts.
  • 良好No looseness.
  • 良好Recently replaced, 99% remaining.
  • 良好No damage.
  • 良好Good condition, shims remaining.
  • 良好Minor looseness in angle cylinder pins.
  • 良好Minimal looseness.
  • 良好Good, shims remaining.
最终传动
  • Oil levels are correct.
  • 良好No damage/leaks.
  • 良好No damage/leaks.
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
Cannon / Track AdjusterGood, no leaks.
CAT System-one sealed roller.
Equalizer BarRecently repaired, new pins/bearings.
CAT System-one relieved center tread.
CAT System-one.
Pivot ShaftGood, no leaks.
Good, minor wear.
31”
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
左侧履带支架GoodNo damage.
右侧履带支架GoodNo damage.
Carrier Rollers Front50.350.44142
Idlers Front11.811.646
Idlers Rear10.31517
Links36.736.33536
Pins & Bushings (External)13.113.22120
Segments223.5223.51414
Track Roller 141.241.23535
Track Roller 244.143.01825
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 443.543.52222
Track Roller 543.543.02225
Track Roller 6GuardGuard
Track Roller 744.444.61817
Track Roller 842.843.02726
Track Shoe Grouser Height76.877.02726
其他注释 一般修理说明
  • Inspected 10-30-19 at 4995 hrs.
emissions
  • 良好Working correctly.
  • 良好DPF cleaned at 4994 hrs.
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ALTORFER INC.见库存网站选择联系人
Chase Lang
电话:+1 319 365 0551 ext 2210
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话