卡特彼勒 D6T LGPPAT

卡特彼勒 D6T LGPPAT

价格
252,500 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D6T LGPPAT
产品类别推土机
生产号/编号KSB01858
内部库存编号191U012
目录编号CU4464388
制造年份2014
使用小时5145 小时 h
国家美国
机器位置Cedar Rapids, IA
定价
不含税价格$ 252,500
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
WINCHWINCH
BLADE, PATBLADE, PAT
差速器转向DIFF STEER
SCREENSSCREENS
其他信息PICTURES AS OF: 5/30/19 4058 HOURS

ACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
LGP
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
  • emissions
  • 裂土器/抓斗/绞盘
总体外观
  • Straight machine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Top is rusted
  • 良好Rears are peeling at the edges
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Left cab has been welded
  • 良好
  • 良好
  • 良好Some fading and minor scratches
  • 良好Plastic screen
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好March 2014
仪表、驾驶台、操控座
  • CD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Worn
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Cloth is very dusty - burn hole in bottom cushion
  • 一般Cloth / air suspension - air compressor inop
  • 良好
  • 良好
发动机
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好ELC
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好1850 RPM
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 2nd
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Minor moment in mounting cap bushings
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
  • 良好
  • 良好
  • 良好BOE Turned - 90% remaining
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
  • Minor fine metal build up only - normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
Cannon / Track AdjusterGood - seals are dry
平衡梁Good - no excessive movement
Link / Brand / Part NumberCat HD Links 378-8241 / 42
枢轴Good - no leakage or excessive movement
Track Shoes Width / Type31” SG
Guiding Guard - LeftFairGuides are worn and slightly bent out
Guiding Guard - RightFairGuides are worn and slightly bent out
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Bushings0.520.5244
Carrier Rollers7.487.80364
Frame Extension2.172.17
Idlers Front0.940.9400
Idlers Rear0.940.9808
Links1.661.6862
Shoe Width31”31”
Sprocket Segments8.848.8214
Track Roller 11.841.8477
Track Roller 21.851.8653
Track Roller 31.851.8653
Track Roller 4GuardGuard
Track Roller 51.851.8555
Track Roller 61.851.8653
Track Roller 71.851.8653
Track Roller 81.841.8477
Track Shoes2.432.444444
其他注释 一般修理说明
  • Inspected 5/30/19 @ 4,058 SHM
emissions
  • Tier 4 Interim
  • 良好
  • 良好Original
裂土器/抓斗/绞盘
  • Paccar PA56 - serviced 2/27/19
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ALTORFER INC.见库存网站选择联系人
Chase Lang
电话:+1 319 365 0551 ext 2210
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话