卡特彼勒 D6NMP

卡特彼勒 D6NMP

价格
236,641 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D6NMP
产品类别推土机
生产号/编号MG501020
内部库存编号MG501020
目录编号CU4518621
制造年份2017
使用小时1580 小时 h
国家德国
机器位置Weißenhorn
定价
不含税价格$ 236,641
税 (19%)$ 44,962
含税价格$ 281,603
Features
其他信息UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
BLADE CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 85 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 85 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 152 HP
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Thorsten Hill
德国
电话:+49 6631 9601 ext 15
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话