卡特彼勒 D5GLGP

卡特彼勒 D5GLGP

价格
52,500 USD
年份
2004
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D5GLGP
产品类别推土机
生产号/编号RKG00857
内部库存编号D5764
目录编号CU4483286
制造年份2004
使用小时7604 小时 h
国家美国
机器位置Shakopee, MN
定价
不含税价格$ 52,500
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
牵引杆DRAWBAR
BLADE, PATBLADE, PAT
STEER, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
其他信息Inspection completed ... 7594 hours.

VPAT DOZER
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 最终传动
  • 底盘
总体外观
  • 良好
  • 一般CENTER BELLY PAN PUSHED UP A LITTLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FADED MINOR RUST
  • 一般BENT & DENTED
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好REPAIRED 8/19
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 一般DOOR SEALS TORN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好REPAIRED 8/19
发动机
  • LIFTERS ARE A LITTLE NOISEY
  • NORMAL
  • NORMAL
  • 一般A LITTLE DIRTY
  • 良好GREEN
  • 良好
  • 良好STACK SHOWS RUST
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 一般BELTS ARE NOISEY
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好REPAIRED 8/19
变速箱
  • BUTTONS ON JOYSTICK WORN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 2ND
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME PLAY
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME PLAY
铲刀
  • PINS & BEARINGS SHOW WEAR
  • 一般HAS SOME DENTS ON BACK SIDE OF BLADE
  • 一般HAS PLAY BOTH SIDES
  • 良好REPLACED 8/19
  • 一般SHOWS WEAR
  • 一般LOOSE
  • 一般HAS 1/8" PLAY
最终传动
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
CAT 6Y9262
备注 - 底盘 1MODERATE SERVICE SHOES
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers Front141 MM141 MM7777
Idlers Front21 MM21 MM6464
Links95 MM95 MM4040
Pins & Bushings (External)55 MM55 MM3636
Track Roller 120 MM20 MM7373
Track Roller 218 MM18 MM6060
Track Roller 319 MM19 MM6767
Track Roller 418 MM18 MM6060
Track Roller 520 MM18 MM73
Track Roller 619 MM19 MM6767
Track Shoe Grouser Height35 MM35 MM4545
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZIEGLER CAT见库存网站选择联系人
Used Equipment Sales
电话:+1 888 363 3921
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话