Verachtert (OBSOLETE) CW10 MECH

Verachtert (OBSOLETE) CW10 MECH

价格
1,047 USD
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Verachtert (OBSOLETE) CW10 MECH
产品类别挖掘机配件
生产号/编号VERA91237
内部库存编号VERA91237
目录编号CU2504157
国家德国
机器位置Böblingen
定价
不含税价格$ 1,047
税 (19%)$ 199
含税价格$ 1,246
Features
其他信息CONDITION: 70 %
WIDTH STICK: 156 MM
BORE PIN 1: 45 MM
BORE PIN 2: 45 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Michael Kallies
德国
电话:+49 7031 640514
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话