卡特彼勒 140M3AWD

卡特彼勒 140M3AWD

价格
185,000 USD
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 140M3AWD
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9J00145
内部库存编号MA25719
目录编号CU4369107
制造年份2014
使用小时5744 小时 h
国家美国
机器位置Grand Forks, ND
定价
不含税价格$ 185,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ALL WHEEL DRIVEALL WHEEL DRIVE
AUTO SHIFTAUTO SHIFT
其他信息14' MOLDBOARD
CIRCLE CLUTCH
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
FENDERS
MIRRORS
SNOW ARRANGEMENT
VHP PLUS
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • drivechain / tandems
  • 轮胎
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好
  • 良好RED
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterFirestone98
左前Firestone98
左后Firestone98
Right CenterFirestone98
右前Firestone98
右后Firestone98
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BUTLER MACHINERY COMPANY见库存网站选择联系人
Used Sales
电话:+1 701 2981700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话