沃尔沃 EC250D

沃尔沃 EC250D

价格
81,755 USD
年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Volvo EC250D
产品类别履带挖掘机
生产号/编号220018
内部库存编号220018
目录编号CU4560168
制造年份2011
使用小时6070 小时 h
国家德国
机器位置Alsfeld
定价
不含税价格$ 81,755
税 (19%)$ 15,533
含税价格$ 97,289
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 1400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 20 %
ENGINEPOWER: 206 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Roger Immig
德国
电话:+49 6631 9601 ext 26
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话