威克诺森 8002

威克诺森 8002

价格
21,951 USD
年份
2000
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Neuson 8002
产品类别履带挖掘机
生产号/编号03994
内部库存编号NEUSO98016
目录编号CU4430121
制造年份2000
使用小时8916 小时 h
国家德国
机器位置Teningen-nimburg
定价
不含税价格$ 21,951
税 (19%)$ 4,171
含税价格$ 26,121
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 1000 MM
BUCKET 3 CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
OPERATING WEIGHT: 7.9 T
CUTTING WIDTH: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 1800 MM
ENGINEPOWER: 59 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1500 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Reinhold Pauli
德国
电话:+49 7663 9311 29
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话