威克诺森 1404

威克诺森 1404

价格
16,079 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Neuson 1404
产品类别履带挖掘机
生产号/编号WNCE0901EPAL00665
内部库存编号NEUSO94022
目录编号CU4533868
制造年份2013
使用小时1588 小时 h
国家德国
机器位置Kolkwitz-krieschow
定价
不含税价格$ 16,079
税 (19%)$ 3,055
含税价格$ 19,134
Features
其他信息OPERATING WEIGHT: 1.5 T
BUCKET CONDITION: 20 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Falko Böttcher-Schroda
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话