Ford / New Holland E305EL

Ford / New Holland E305EL

价格
38,684 USD
年份
2006
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Ford / New Holland E305EL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号G5636
内部库存编号NEWHO05636
目录编号CU4453537
制造年份2006
使用小时9122 小时 h
国家德国
机器位置Alsfeld
定价
不含税价格$ 38,684
税 (19%)$ 7,350
含税价格$ 46,034
Features
其他信息ENGINEPOWER: 204 HP
OPERATING WEIGHT: 32 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 10 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Reinhold Pauli
德国
电话:+49 7663 9311 29
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话