斗山 300LC-V

斗山 300LC-V

价格
向卖家询价
年份
2007
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Doosan 300LC-V
产品类别履带挖掘机
生产号/编号6018
内部库存编号DOOSA99800
目录编号CU4394905
制造年份2007
使用小时12586 小时 h
国家德国
机器位置Weißenhorn
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)-
含税价格-
Features
其他信息UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Harald Diemel
德国
电话:+49 6631 96010
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话