卡特彼勒 390FDCA

卡特彼勒 390FDCA

价格
向卖家询价
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 390FDCA
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MGF00344
内部库存编号MGF00344
目录编号CU4560174
制造年份2016
使用小时7947 小时 h
国家德国
机器位置Alsfeld
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)-
含税价格-
Features
其他信息UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
CUTTING WIDTH: 2600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
LENGTH OF STICK: 2920 MM
BUCKET CAPACITY: 6000 LTR
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Roger Immig
德国
电话:+49 6631 9601 ext 26
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话