卡特彼勒 374DL

卡特彼勒 374DL

价格
275,904 USD
年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 374DL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号PAX00142
内部库存编号PAX00142
目录编号CU4478129
制造年份2011
使用小时10610 小时 h
国家德国
机器位置Klipphausen
定价
不含税价格$ 275,904
税 (19%)$ 52,422
含税价格$ 328,326
Features
其他信息OPERATING WEIGHT: 73.2 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 100 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 100 %
ENGINEPOWER: 492 HP
LENGTH OF STICK: 3600 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 100 %
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 100 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 100 %
CUTTING WIDTH: 2000 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Michael Scholz
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话