卡特彼勒 349ELVG

卡特彼勒 349ELVG

价格
向卖家询价
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 349ELVG
产品类别履带挖掘机
生产号/编号KFX00330
内部库存编号KFX00330
目录编号CU4458966
制造年份2012
使用小时5882 小时 h
国家德国
机器位置Böblingen
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)-
含税价格-
Features
其他信息UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 53.3 T
ENGINEPOWER: 431 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 60 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Michael Kallies
德国
电话:+49 7031 640514
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话