快速搜索

卡特彼勒 336-07B

卡特彼勒 336-07B

价格
向卖家询价
年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Illingen
+49 1777270979
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 336-07B
产品类别履带挖掘机
生产号/编号WFF10038
内部库存编号WFF10038
目录编号10052999
制造年份2020
使用小时2,943 小时 h
国家德国
设备所在位置Illingen、德国
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
其他信息TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM