卡特彼勒 330

卡特彼勒 330

价格
234,000 USD
年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 330
产品类别履带挖掘机
生产号/编号LHW00216
内部库存编号462751
目录编号CU4566863
制造年份2019
使用小时914 小时 h
国家美国
机器位置Windsor, CO
定价
不含税价格234,000 USD
USD
含税价格 USD
细节
一般等级(设备完好分级从1-5由低到高)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
配件
UNDERCARRIAGE, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
其他信息AS IS / AS RECEIVED
898/GD/06/5/20
*HOT LIST PRICING
ALARM, TRAVEL
BOOM TUBE W/EOU
C7 ENGINE
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
COLD STARTING, ETHER
CONTROL, QC
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, CHASSIS
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
MACHINE ECM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
RADIO, W/BLUETOOTH
RECEIVER, BLUETOOTH
SENSOR, PRESSURE, EOU
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/O LOWER
STICK, R10'6"
BOOM, REACH 20'2"
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
AMI COUPLER,PIN GRABBER HYD
CATEGORY 250 W/PINS "CB" LINKAGE
COMMON ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, 14,770LB
CYLINDER, BKT, CB2
GRADE SENSOR, R10'6" STICK
LIFT CHART, 330
LINES, DRAIN, PQC
QUICK DRAINS, READY
GUARD, BOTTOM, HD
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
LINKAGE, BKT CB2 W/EYE GRADE
Features
配件
UNDERCARRIAGE, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
其他信息AS IS / AS RECEIVED
898/GD/06/5/20
*HOT LIST PRICING
ALARM, TRAVEL
BOOM TUBE W/EOU
C7 ENGINE
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
COLD STARTING, ETHER
CONTROL, QC
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, CHASSIS
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
MACHINE ECM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
RADIO, W/BLUETOOTH
RECEIVER, BLUETOOTH
SENSOR, PRESSURE, EOU
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/O LOWER
STICK, R10'6"
BOOM, REACH 20'2"
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
AMI COUPLER,PIN GRABBER HYD
CATEGORY 250 W/PINS "CB" LINKAGE
COMMON ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, 14,770LB
CYLINDER, BKT, CB2
GRADE SENSOR, R10'6" STICK
LIFT CHART, 330
LINES, DRAIN, PQC
QUICK DRAINS, READY
GUARD, BOTTOM, HD
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
LINKAGE, BKT CB2 W/EYE GRADE
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left damaged
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • Ok
  • Ok
  • Ok
  • 一般Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • Ok
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 36
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
其他注释 一般修理说明
  • Left door damaged, right track loose
  • Butter knife on bucket
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WAGNER EQUIPMENT CO见库存网站选择联系人
Used Equipment
电话:+1 303 900 5875
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话