快速搜索

卡特彼勒 329ELN

卡特彼勒 329ELN

价格
$70,835
年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
基本资料
品牌Caterpillar 329ELN
产品类别履带挖掘机
生产号/编号RLD00373
内部库存编号RLD00373
目录编号10059205
制造年份2012
使用小时14,477 小时 h
国家德国
设备所在位置Böblingen、德国
定价
不含税价格70,835 USD
税 (19%)13,459 USD
含税价格84,293 USD
细节
其他信息TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
ENGINEPOWER: 244 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
AIR CONDITION: YES