卡特彼勒 329DLN

卡特彼勒 329DLN

价格
76,954 USD
年份
2010
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 329DLN
产品类别履带挖掘机
生产号/编号EBM00151
内部库存编号EBM00151
目录编号CU4425102
制造年份2010
使用小时14803 小时 h
国家德国
机器位置Erfurt
定价
不含税价格$ 76,954
税 (19%)$ 14,621
含税价格$ 91,575
Features
其他信息TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 28.6 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
LENGTH OF STICK: 3200 MM
ENGINEPOWER: 207 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Phillip Uri
德国
电话:+49 361 4933318
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话