卡特彼勒 328DLCR

卡特彼勒 328DLCR

价格
164,563 USD
年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 328DLCR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MKR00258
内部库存编号MKR00258
目录编号CU4527882
制造年份2013
使用小时5052 小时 h
国家德国
机器位置Frankenthal
定价
不含税价格$ 164,563
税 (19%)$ 31,267
含税价格$ 195,830
Features
其他信息UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Thorsten Hill
德国
电话:+49 6631 9601 ext 15
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话