卡特彼勒 323FL

卡特彼勒 323FL

价格
152,942 USD
年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 323FL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号PLB10031
内部库存编号PLB10031
目录编号CU4556368
制造年份2017
使用小时2058 小时 h
国家德国
机器位置Hamm-rhynern
定价
不含税价格$ 152,942
税 (19%)$ 29,059
含税价格$ 182,001
Features
其他信息CUTTING WIDTH: 2000 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Josef Zumloh
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话