卡特彼勒 323FL PQ

卡特彼勒 323FL PQ

价格
149,907 USD
年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 323FL PQ
产品类别履带挖掘机
生产号/编号XCF00297
内部库存编号XCF297
目录编号CU4474131
制造年份2016
使用小时3196 小时 h
国家美国
机器位置Novi, MI
定价
不含税价格$ 149,907
-
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
收音机、CD机AM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
其他信息PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, 1PC BOOM, 9'6" STK, QC, BKT, STRAIGHT TRAVEL PEDAL, BKT, 31" TG
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
收音机、CD机AM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
其他信息PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, 1PC BOOM, 9'6" STK, QC, BKT, STRAIGHT TRAVEL PEDAL, BKT, 31" TG
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • RED
  • N
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • Full
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
  • 18.7FT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • 9.5FT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • CAT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
连杆零件号9w3138
履带板1.37in 28% worn
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers Front.82.833530
Links1.141.173029
Pins & Bushings (External).41402430
Pins & Bushings (Internal)3030.51015
Track Roller 11.621.642822
Track Roller 21.651.631421
Track Roller 41.661.641219
Track Roller 51.661.67127
Track Roller 71.641.631921
Track Roller 81.611.592835
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
电话:+1 8669941408
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话